Filtrirna podloga za hladilne enote, toplotne izmenjevalnike zrak-zrak in hladilnike

Št. artikla: SK 3286110

V prašnem okolju priporočamo uporabo filtrirnih podlog. To olajša čiščenje enot. Filter je treba redno menjati, odvisno od stopnje onesnaženosti.

Št. artikla:
SK 3286110
Opis izdelka
Hladilne enote zahtevajo malo vzdrževanja in so dostavljene brez filtrirnih podlog. Filtrirne podloge se lahko uporabljajo v ekstremnih pogojih.
Prednosti
Temperaturna odpornost od -40 °C do +80 °C
Material
Poliuretanska pena z odprtimi celicami
Za model št.
3302.300
3303.310
Mere
Širina: 190 mm
Višina: 95 mm
Globina: 10 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: Cooling units
Paketi
3 pc(s).
Neto teža
0,012 kg
Bruto teža
0,016 kg
Carinska tarifna številka
56039390
EAN
4028177452640
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis izdelka
SK filter mat, for wall-mounted-cooling unit SK 3302.300/3203.310, WHD: 190 x 95 x 10 mm
Tehnični listi
Technical system catalogue