Filtrirna podloga za hladilne enote, toplotne izmenjevalnike zrak-zrak in hladilnike

Št. artikla: SK 3286600

V prašnem okolju priporočamo uporabo filtrirnih podlog. To olajša čiščenje enot. Filter je treba redno menjati, odvisno od stopnje onesnaženosti.

Št. artikla:
SK 3286600
Opis izdelka
Hladilne enote zahtevajo malo vzdrževanja in so dostavljene brez filtrirnih podlog. Filtrirne podloge se lahko uporabljajo v ekstremnih pogojih.
Prednosti
Temperaturna odpornost od -40 °C do +80 °C
Material
Poliuretanska pena z odprtimi celicami
Za model št.
3386....
3387....
Mere
Širina: 720 mm
Višina: 300 mm
Globina: 10 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: Cooling units
Paketi
3 pc(s).
Neto teža
0,231 kg
Bruto teža
0,261 kg
Carinska tarifna številka
56039390
EAN
4028177325357
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis izdelka
SK filter mat, for roof-mounted-cooling unit SK 3386/3387, WHD: 720 x 300 x 10 mm
Tehnični listi
Technical system catalogue