Kovinski filter za hladilne enote, klimatska vrata, sekcijska vrata, toplotne izmenjevalnike zrak-zrak in hladilnike

Št. artikla: SK 3285860

V okoljih s prašnim ali oljnatim zrakom priporočamo uporabo pralnih kovinskih filtrov. Če na kovinskih površinah kondenzira zrak ali para, se bodo morebitni delci oprijeli kovine in jih je mogoče enostavno sprati z vodo ali detergenti, ki topijo maščobo.

Št. artikla:
SK 3285860
Opis izdelka
Pri delovanju hladilne opreme v prašnem in mastnem okolju je treba uporabljati pralne kovinske filtre. Vsi prisotni delci se bodo, ko se zrak ali para kondenzira na površini filtra, oprijeli kovine in jih je mogoče enostavno sprati z vodo ali čistilnimi sredstvi, ki topijo maščobo.
Material
Aluminij
Za model št.
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3180.800 / 3480.800
Mere
Širina: 229 mm
Višina: 168 mm
Globina: 8 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,1 kg
Bruto teža
0,12 kg
Carinska tarifna številka
84219990
EAN
4028177965553
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis izdelka
SK Metal filter, for cooling unit 3178./3179.80x/3180.800, 3478./3479.80x/3480.800, WHD: 229 x 168 x 8 mm
Dokumentacija
Info sheet
Tehnični listi
Technical system catalogue