Kovinski filter za hladilne enote, klimatska vrata, sekcijska vrata, toplotne izmenjevalnike zrak-zrak in hladilnike

Št. artikla: SK 3285960

V okoljih s prašnim ali oljnatim zrakom priporočamo uporabo pralnih kovinskih filtrov. Če na kovinskih površinah kondenzira zrak ali para, se bodo morebitni delci oprijeli kovine in jih je mogoče enostavno sprati z vodo ali detergenti, ki topijo maščobo.

Št. artikla:
SK 3285960
Opis izdelka
Pri delovanju hladilne opreme v prašnem in mastnem okolju je treba uporabljati pralne kovinske filtre. Vsi prisotni delci se bodo, ko se zrak ali para kondenzira na površini filtra, oprijeli kovine in jih je mogoče enostavno sprati z vodo ali čistilnimi sredstvi, ki topijo maščobo.
Material
Aluminij
Za model št.
3184.8x0 / 3484.8x0
Mere
Širina: 323 mm
Višina: 379 mm
Globina: 8 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,33 kg
Bruto teža
0,34 kg
Carinska tarifna številka
84219990
EAN
4028177965522
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis izdelka
Metal filter, for cooling unit 3184.8x0 / 3484.8x0, WHD: 323 x 379 x 8 mm
Dokumentacija
Info sheet
Tehnični listi
Technical system catalogue