Kovinski filter za hladilne enote, klimatska vrata, sekcijska vrata, toplotne izmenjevalnike zrak-zrak in hladilnike

Št. artikla: SK 3286550

V okoljih s prašnim ali oljnatim zrakom priporočamo uporabo pralnih kovinskih filtrov. Če na kovinskih površinah kondenzira zrak ali para, se bodo morebitni delci oprijeli kovine in jih je mogoče enostavno sprati z vodo ali detergenti, ki topijo maščobo.

Št. artikla:
SK 3286550
Opis izdelka
Pri delovanju hladilne opreme v prašnem in mastnem okolju je treba uporabljati pralne kovinske filtre. Vsi prisotni delci se bodo, ko se zrak ali para kondenzira na površini filtra, oprijeli kovine in jih je mogoče enostavno sprati z vodo ali čistilnimi sredstvi, ki topijo maščobo.
Material
Aluminij
Za model št.
3335.790
3335.830
Mere
Širina: 595 mm
Višina: 780 mm
Globina: 20 mm
Opomba za model št.
Mere so se spremenile. Zato je pomembno upoštevati datum izdelave hladilnika TopTherm. Ta kovinski filter velja za hladilnike, izdelane do 23. maja 2019.
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,04 kg
Bruto teža
3,04 kg
Carinska tarifna številka
84219990
EAN
4028177654013
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis izdelka
SK metal filters, for Chiller , WHD: 595 x 780 x 20 mm
Tehnični listi
Technical system catalogue