Kovinski filter za hladilne enote, klimatska vrata, sekcijska vrata, toplotne izmenjevalnike zrak-zrak in hladilnike

Št. artikla: SK 3286570

V okoljih s prašnim ali oljnatim zrakom priporočamo uporabo pralnih kovinskih filtrov. Če na kovinskih površinah kondenzira zrak ali para, se bodo morebitni delci oprijeli kovine in jih je mogoče enostavno sprati z vodo ali detergenti, ki topijo maščobo.

Št. artikla:
SK 3286570
Opis izdelka
Pri delovanju hladilne opreme v prašnem in mastnem okolju je treba uporabljati pralne kovinske filtre. Vsi prisotni delci se bodo, ko se zrak ali para kondenzira na površini filtra, oprijeli kovine in jih je mogoče enostavno sprati z vodo ali čistilnimi sredstvi, ki topijo maščobo.
Material
Aluminij
Za model št.
3336.430
3336.435
3336.450
3336.455
Mere
Širina: 945 mm
Višina: 765 mm
Globina: 20 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
5,36 kg
Bruto teža
5,56 kg
Carinska tarifna številka
84219990
EAN
4028177943841
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis izdelka
SK metal filter for chillers, WHD: 945 x 765 x 20 mm
Dokumentacija
Info sheet
Tehnični listi
Technical system catalogue