V okoljih s prašnim ali oljnatim zrakom priporočamo uporabo pralnih kovinskih filtrov. Če na kovinskih površinah kondenzira zrak ali para, se bodo morebitni delci oprijeli kovine in jih je mogoče enostavno sprati z vodo ali detergenti, ki topijo maščobo.
- Št. artikla:
- SK 3286640
- Opis izdelka
- Pri delovanju hladilne opreme v prašnem in mastnem okolju je treba uporabljati pralne kovinske filtre. Vsi prisotni delci se bodo, ko se zrak ali para kondenzira na površini filtra, oprijeli kovine in jih je mogoče enostavno sprati z vodo ali čistilnimi sredstvi, ki topijo maščobo.
- Material
- Aluminij
- Za model št.
- 3335.860
- 3335.870
- 3335.890
- Mere
- Širina: 1.015 mm
Višina: 697 mm
Globina: 20 mm - Opomba za model št.
- Mere so se spremenile. Zato je pomembno upoštevati datum izdelave hladilnika TopTherm. Ta kovinski filter velja za hladilnike, izdelane 23. maja 2019 ali pozneje.
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3,499 kg
- Bruto teža
- 3,8 kg
- Carinska tarifna številka
- 84219990
- EAN
- 4028177962941
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Dokumentacija
- Info sheet