Naguban filter za ventilatorsko-filtrirne enote, strešne ventilatorje, hladilne enote in hladilnike

Št. artikla: SK 3238025

Visokokakovostna tehnologija nagubanih filtrov omogoča znatno povečanje volumskega pretoka zraka v primerjavi s konvencionalnimi filtrirnimi podlogami iz sesekljanih vlaken. Izboljšana je zmogljivost hladilne enote in nižja poraba energije. Izboljšane lastnosti filtriranja pomenijo tudi manj prahu v ohišju ali enoti, posledično daljši intervali vzdrževanja pa znatno zmanjšajo stroške servisiranja.

Št. artikla:
SK 3238025
Zasnova
za ventilatorsko-filtrirne enote / izhodne filtre
Material
Naguban filter: na osnovi poliestra, polikarbonatna tkanina
Vpojna podloga: 100% poliester
Barva
Bela
Opomba
Ni primerno za uporabo v EMC ventilatorskih in filtrirnih enotah.
Za model št.
3238.3xx
3238.7xx
Mere
Širina: 114 mm
Višina: 114 mm
Globina: 14 mm
Mere vpojne podloge
Širina: 120 mm
Višina: 120 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55 in fan-and-filter units/outlet filters
Paketi
5 pc(s).
Neto teža
0,1 kg
Bruto teža
0,113 kg
Carinska tarifna številka
56039390
EAN
4028177969117
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis izdelka
SK Pleated filter IP 55, for fan-and-filter units/outlet filters 3238.7xx/3238.3xx, WxHxD: 114x114x14 mm
Odobritve
CSA
UR + C-UR (recognized)