Visokokakovostna tehnologija nagubanih filtrov omogoča znatno povečanje volumskega pretoka zraka v primerjavi s konvencionalnimi filtrirnimi podlogami iz sesekljanih vlaken. Izboljšana je zmogljivost hladilne enote in nižja poraba energije. Izboljšane lastnosti filtriranja pomenijo tudi manj prahu v ohišju ali enoti, posledično daljši intervali vzdrževanja pa znatno zmanjšajo stroške servisiranja.
- Št. artikla:
- SK 3322720
- Zasnova
- za ventilatorsko-filtrirne enote / izhodne filtre
- Material
- PET
- Barva
- Bela
- Opomba
- Podatki o zmogljivosti, razred zaščite in odobritve naprav so zagotovljeni samo pri uporabi skupaj z originalnimi filtrirnimi podlogami Rittal.
- Za model št.
- 3238.xxx
- Mere
- Širina: 114 mm
Višina: 114 mm
Globina: 14 mm - Razred filtra
- po DIN EN 779: G4
po DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70% - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 54 in fan-and-filter units/roof-mounted fans/outlet filters
- Opomba za model št.
- Ni primerno za uporabo v EMC ventilatorskih in filtrirnih enotah.
- Paketi
- 5 pc(s).
- Neto teža
- 0,095 kg
- Bruto teža
- 0,1 kg
- Carinska tarifna številka
- 56039390
- EAN
- 4028177969162
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis izdelka
- SK Pleated filter IP54, for fan-and-filter units/outlet filters 3238.xxx, WHD: 114x114x14 mm
- Tehnični listi
- Data sheets