- Št. artikla:
- SK 3181135
- Zasnova
- for pleated filter
- Material
- Vpojna podloga: 100% poliester
- Barva
- Bela
- Opomba
- Podatki o zmogljivosti, razred zaščite in odobritve naprav so zagotovljeni samo pri uporabi skupaj z originalnimi filtrirnimi podlogami Rittal.
- Za model št.
- 3239.3xx
- 3239.7xx
- Mere vpojne podloge
- Širina: 173 mm
Višina: 173 mm
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55 in conjunction with pleated filter
- Opomba za model št.
- Ni primerno za uporabo v EMC ventilatorskih in filtrirnih enotah.
- Paketi
- 5 pc(s).
- Neto teža
- 0,03 kg
- Bruto teža
- 0,034 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177042803
- ETIM 9
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis izdelka
-
SK Absorber mat IP 55, for fan-and-filter units 3239.7xx/3239.3xx, WxHxD: 173x173x2.9 mm