- Št. artikla:
- SK 3183135
- Zasnova
- for pleated filter
- Material
- Vpojna podloga: 100% poliester
- Barva
- Bela
- Opomba
- Podatki o zmogljivosti, razred zaščite in odobritve naprav so zagotovljeni samo pri uporabi skupaj z originalnimi filtrirnimi podlogami Rittal.
- Za model št.
- 3243.3xx
- 3243.7xx
- 3243.900
- 3244.7xx
- 3244.900
- 3245.9xx
- Mere vpojne podloge
- Širina: 289 mm
Višina: 289 mm
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55 in conjunction with pleated filter
- Razred zaščite
- Skupaj z ventilatorsko-filtrirnimi enotami/izhodnimi filtri 3245.xxx je razred zaščite IP52
- Opomba za model št.
- Ni primerno za uporabo v EMC ventilatorskih in filtrirnih enotah.
- Paketi
- 5 pc(s).
- Neto teža
- 0,075 kg
- Bruto teža
- 0,087 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177042773
- ETIM 9
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis izdelka
-
SK Absorber mat IP 55, for fan-and-filter units 3243.3/7/9xx/3244.7/9xx/3245.9xx, WxHxD: 289x289x2.9 mm