Absorber mat for pleated filter

Št. artikla: SK 3238035

To comply with the IP 55 protection category (except in the case of 3245.xxx), in conjunction with the pleated filter of the Blue e+ fan-and-filter unit.

Št. artikla:
SK 3238035
Zasnova
for pleated filter
Material
Vpojna podloga: 100% poliester
Barva
Bela
Opomba
Podatki o zmogljivosti, razred zaščite in odobritve naprav so zagotovljeni samo pri uporabi skupaj z originalnimi filtrirnimi podlogami Rittal.
Za model št.
3238.3xx
3238.7xx
Mere vpojne podloge
Širina: 120 mm
Višina: 120 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55 in conjunction with pleated filter
Opomba za model št.
Ni primerno za uporabo v EMC ventilatorskih in filtrirnih enotah.
Paketi
5 pc(s).
Neto teža
0,015 kg
Bruto teža
0,019 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177043046
ETIM 9
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis izdelka
SK Absorber mat IP 55, for fan-and-filter units 3238.7xx/3238.3xx, WxHxD: 120x120x2.9 mm