Notranji ventilator ohišja

Št. artikla: SK 3108024

Za preprečevanje vročih točk v ohišju in podporo aktivnih komponent za preusmerjanje zraka in nadzor klime v ohišju.

Št. artikla:
SK 3108024
Opis izdelka
Za preprečevanje vročih točk in izboljšanje zračnega pretoka za aktivno hlajenje komponent v ohišju. Nastavljivo v dveh oseh. Namesti se na profil okvirja. Več ventilatorjev je mogoče kaskadno povezati z uporabo priključnega bloka s hitrim priključkom.
Obseg dobave
Kompletna enota z aksialnim ventilatorjem, pripravljena za priklop
Zaskočna vrtljiva naprava
Sestavni deli
Nazivna delovna napetost
24 V (DC)
Poraba energije Pel
Z DC: 3,5 W
Maks. nazivni tok
Z DC: 0,15 A
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,8 kg
Bruto teža
0,978 kg
Carinska tarifna številka
84145915
EAN
4028177220508
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Opis izdelka
SK enclosure internal fan, 3.5 W, 24 V (DC)
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue