Sistem zračnih kanalov omogoča neposredno usmerjanje hladnega zraka na določena območja ohišja. To učinkovito odpravlja tveganje kratkih stikov zraka zaradi nameščenih naprav s samoprezračevanjem. Plitke kanale je mogoče skrajšati na želeno dolžino.
- Št. artikla:
- SK 3286970
- Opis izdelka
- Sistem zračnih kanalov omogoča ciljno porazdelitev hladnega zraka v vsa območja ohišja. To učinkovito preprečuje nevarnost kratkih stikov, ki jih povzročajo samoprezračevalne komponente. Ploščati kanal meri 229 x 1500 x 29 mm (Š x V x G) in ga je mogoče skrajšati na potrebno dolžino.
- Material
- Ognjevarna plastika po DIN 4102/B1
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Ploščat kanal
Kompenzacijska cev (dolžina približno 1 m) - Opomba
- Hladnega zraka ne usmerjajte neposredno v aktivne komponente.
- Pri uporabi sistema kanalov se lahko učinkovitost hladilne enote zmanjša, odvisno od posameznega načina uporabe
- Za naprave 3359..../3382.... je dodatno potreben adapter za zračni kanal 3286.840.
- Za model št.
- 3386....
- 3387....
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,9 kg
- Bruto teža
- 3 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177325456
- ETIM 9
- EC011444
- ETIM 8
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Opis izdelka
- SK Air duct system, for SK 3209/3210/3273/3359/3382/3383/3384/3385, WHD: 229 x 1500 x 29 mm
- Dokumentacija
- Info sheet