Podaljševalni komplet za sistem plitkih zračnih kanalov 3286.850 za kompenzacijo širine, globine ali višine v ohišjih.
- Št. artikla:
- SK 3286860
- Opis izdelka
- Podaljšek za sistem zračnih kanalov Flat 3286.850 za kompenzacijo dolžine, širine, globine ali višine v stikalnih ohišjih.
- Material
- Ognjevarna plastika po DIN 4102/B1
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Ploščat kanal 1500 mm
Povezovalni kos - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,96 kg
- Bruto teža
- 2,26 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177557062
- ETIM 9
- EC011217
- ETIM 8
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Opis izdelka
- SK Flat duct extension, for air duct system Flat SK 3286.850, Length: 1500 mm, flame-resistant plastic
- Dokumentacija
- Info sheet