Ciljno usmerjanje toka hladnega zraka za preprečevanje vročih točk v ohišju. Posebej primerno za gosto razporejene električne komponente v ohišju.
- Št. artikla:
- SK 3213330
- Prednosti
- Hladen zrak se usmerja navzdol
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7035
- Primerno za
- Stenska hladilna enota TopTherm Blue e
- Za model št.
- 3332.xxx
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2 kg
- Bruto teža
- 2,334 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177380745
- ETIM 9
- EC011217
- ETIM 8
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Opis izdelka
- SK Air diverter, for SK 3332, installation depth 115 mm
- Dokumentacija
- Info sheet