Ciljno usmerjanje toka hladnega zraka za preprečevanje vročih točk v ohišju. Posebej primerno za gosto razporejene električne komponente v ohišju.
- Št. artikla:
- SK 3213340
- Prednosti
- Individualna prilagoditev smeri izpusta zraka
- Enostavna montaža brez orodja
- Hitra naknadna vgradnja (brez vrtanja)
- Najmanjša globina vgradnje
- Material
- ABS
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Primerno za
- Stenska hladilna enota Blue e+
- Opomba za model št.
- Ni primerno za stensko hladilno enoto Blue e+ Outdoor
- Za model št.
- 3184.837 / 3484.837
- 3185.83x / 3485.83x
- 3185.530 / 3485.530
- Mere
- Širina: 280 mm
Višina: 280 mm
Globina: 30 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,4 kg
- Bruto teža
- 0,46 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177976290
- ETIM 9
- EC011604
- ETIM 8
- EC011604
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Opis izdelka
- SK Air diverter, for 3184.837/3484.837, 3185.83x/3485.83x, 3185.530/3485.530
- Dokumentacija
- Instructions