Ciljno usmerjanje toka hladnega zraka za preprečevanje vročih točk v ohišju. Posebej primerno za gosto razporejene električne komponente v ohišju.
- Št. artikla:
- SK 3213360
- Prednosti
- Individualna prilagoditev smeri izpusta zraka
- Enostavna montaža brez orodja
- Hitra naknadna vgradnja (brez vrtanja)
- Najmanjša globina vgradnje
- Material
- ABS
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Primerno za
- Stenska hladilna enota Blue e+
- Opomba za model št.
- Ni primerno za stensko hladilno enoto Blue e+ Outdoor
- Za model št.
- 3184.xx0 / 3484.xx0
- 3186.93x / 3486.93x
- 3186.630 / 3486.630
- 3187.93x / 3487.93x
- 3187.630 / 3487.630
- Mere
- Širina: 330 mm
Višina: 330 mm
Globina: 30 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,6 kg
- Bruto teža
- 0,64 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177976276
- ETIM 9
- EC011604
- ETIM 8
- EC011604
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Opis izdelka
- SK Air diverter, for SK 3184.xx0/3484.xx0, 3186.93x/3486.93x, 3186.630/3486.630, 3187.93x/3487.93x, 3187.630/3487.630
- Dokumentacija
- Instructions