Za zunanjo namestitev na ohišje. Za uporabo z vsemi hladilnimi enotami za ohišja in toplotnimi izmenjevalniki zrak/voda (stensko nameščenimi).
- Št. artikla:
- SK 3301505
- Opis izdelka
- Za zunanjo montažo na ohišje. Primerno za vse hladilne enote ohišij in toplotne izmenjevalnike zrak/voda (stenska montaža).
- Prednosti
- Primerno za mednarodno uporabo zaradi podpore za več napetosti
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Električni uparjalnik kondenzata, pripravljen za priklop.
- Evaporation performance
- 230 V: 3,5 l/dan
- 115 V: 3,0 l/dan
- Mere
- Širina: 400 mm
Višina: 129 mm
Globina: 105 mm - Delovno temperaturno območje
- 5 °C...60 °C
- Nazivna delovna napetost
- 115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,74 kg
- Bruto teža
- 2,2 kg
- Carinska tarifna številka
- 84189910
- EAN
- 4028177695528
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Opis izdelka
- SK Electric condensate evaporator, 115-230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 400 x 129 x 105 mm
- Izjave
- Declaration of conformity