Za odvajanje kondenzata. Za priklop na hladilne enote ohišij in toplotne izmenjevalnike zrak/voda.
- Št. artikla:
- SK 3301606
- Opis izdelka
- Za odvajanje in transport kondenzata. Za priklop na hladilne enote krmilnega ohišja in toplotne izmenjevalnike zrak/voda.
- Material
- PVC, prozorno
- Premer
- 6 mm
- Dolžina
- 5 m
- Debelina materiala
- 1 mm
- Za model št.
- 3201....
- Mere
- Dolžina: 5 m
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,139 kg
- Bruto teža
- 0,147 kg
- Carinska tarifna številka
- 40094200
- EAN
- 4028177617735
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Opis izdelka
- SK Condensate hose, Ø 6 x 1 mm, length 5 m