Poleg zaščite pred zamrzovanjem ta hladilni medij služi tudi za zaviranje rasti bakterij in zagotavlja optimalno zaščito pred korozijo
- Št. artikla:
- SK 3301955
- Opis izdelka
- Poleg zaščite pred zamrzovanjem ta hladilni medij preprečuje tudi rast bakterij in dosega optimalno zaščito pred korozijo.
- Vsebina
- 25 l
- Mešanica antifriza in vode
- 1 : 2
- Obrazec za dostavo
- Canister
- Rifrost
- Outdoor
- Delovno temperaturno območje
- -20 °C...60 °C
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 25,3 kg
- Bruto teža
- 27 kg
- Carinska tarifna številka
- 38200000
- EAN
- 4028177508323
- ETIM 9
- EC001243
- ETIM 8
- EC001243
- ECLASS 8.0
- 23061202
- Opis izdelka
- SK Cooling medium for chillers, glycol/water mixture : 1:2, container: 25 l, Outdoor