Hladilni medij (pripravljena mešanica) Za hladilnike in toplotne izmenjevalnike zrak-voda

Št. artikla: SK 3301965

Poleg zaščite pred zamrzovanjem ta hladilni medij služi tudi za zaviranje rasti bakterij in zagotavlja optimalno zaščito pred korozijo

Št. artikla:
SK 3301965
Opis izdelka
Poleg zaščite pred zamrzovanjem ta hladilni medij preprečuje tudi rast bakterij in dosega optimalno zaščito pred korozijo.
Vsebina
25 l
Mešanica antifriza in vode
1 : 4
Obrazec za dostavo
Canister
Rifrost
Standard
Delovno temperaturno območje
-10 °C...60 °C
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
25,3 kg
Bruto teža
27 kg
Carinska tarifna številka
38200000
EAN
4028177508330
ETIM 9
EC001243
ETIM 8
EC001243
ECLASS 8.0
23061202
Opis izdelka
SK Cooling medium for chillers, glycol/water mixture : 1:4, container: 25 l, standard
Tehnični listi
Safety data sheet