Notranji navojni adapter G ⅜" se lahko uporabi za izdelavo fiksnih cevi na toplotnem izmenjevalniku zrak/voda za dovod in povratni vod.
- Št. artikla:
- SK 3201900
- Opis izdelka
- Z adapterjem z notranjim navojem G ⅜" lahko ustvarite fiksno cevno povezavo za dovod in povratni vod na toplotnem izmenjevalniku zrak/voda.
- Material
- Medenina
- Zasnova ventila
- G⅜" internal thread
- Za model št.
- 3209....
- 3210....
- 3363....
- 3364....
- 3373....
- 3374....
- 3375....
- OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
- 1 ‐ 10 bar
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 0,13 kg
- Bruto teža
- 0,131 kg
- Carinska tarifna številka
- 83015000
- EAN
- 4028177669420
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- SK Fitting, for Air/water heat exchanger , G 3/8" internal thread adaptor, Pressure setting range: 1-10 bar