Predvarovalka za hladilne enote/hladilnike Blue e+

Št. artikla: SK 3235620

Odklopniki za zaščito priključnih kablov hladilnih enot in hladilnikov serije Blue e+. Hladilne enote/hladilniki Blue e+ so varni za uporabo in za varno delovanje ne potrebujejo dodatnih zunanjih varnostnih naprav.

Št. artikla:
SK 3235620
Opis izdelka
Odklopnik je potreben za zaščito priključnega kabla naprave (UL aplikacije).
Opomba
Za podrobne tehnične informacije o izdelku glejte podatkovni list pod zavihkom Prenosi.
Mere
Širina: 144 mm
Višina: 45 mm
Globina: 97 mm
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 20
Delovno temperaturno območje
-20 °C...60 °C
Temperaturno območje shranjevanja
-50 °C...80 °C
Za model št.
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3184.8xx / 3484.8xx
3185.xxx / 3485.xxx
3186.xxx / 3486.xxx
3187.xxx / 3487.xxx
3188.xxx / 3488.xxx
3189.xxx / 3489.xxx
3320.200 / 3420.200
3334.x00 / 3434.x00
Število polov
3-pole
Za velikost NH
0
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,5 kg
Bruto teža
0,54 kg
Carinska tarifna številka
85362010
EAN
4028177971073
ETIM 9
EC000074
ETIM 8
EC000074
ECLASS 8.0
27370401
Opis izdelka
Circuit-breaker for Blue e+ cooling units/chillers, 144 x 45 x 97 mm, UL/CSA
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Certifikati
EAC
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Tehnični listi
Data sheets
Technical system catalogue