ModBus adapter skupaj z IoT vmesnikom (3124.300) podpira inteligentno mrežno povezovanje ventilatorskih in filtrirnih enot EC iz serije Blue e+.
- Št. artikla:
- SK 3124320
- Barva
- RAL 9005
- Opomba
- Za vsako priključeno enoto EC ventilatorja in filtra je potreben en Modbus adapter.
- Dolžina kabla: 100 mm
- Za model št.
- 3240.900
- 3241.900
- 3243.900
- 3244.900
- 3245.90x
- 3245.8x0
- Mere
- Širina: 30 mm
Višina: 34 mm
Globina: 29 mm - Primerno za
- Ventilatorska in filtrirna enota Blue e+
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 20
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,02 kg
- Bruto teža
- 0,024 kg
- Carinska tarifna številka
- 84149000
- EAN
- 4028177986053
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis izdelka
- SK ModBus adaptor for Blue e+ EC fan-and-filter units
- Dokumentacija
- Info sheet