EC nadzor hitrosti Senzor za nadzor hitrosti

Št. artikla: SK 3235450

NTC senzor za temperaturno odvisno regulacijo hitrosti EC ventilatorjev za zmanjšanje hrupa in varčevanje z energijo.

Št. artikla:
SK 3235450
Opis izdelka
NTC senzor za temperaturno odvisno regulacijo hitrosti EC ventilatorjev za zmanjšanje hrupa in varčevanje z energijo. Krmiljenje in napajanje sta zagotovljena prek EC filtrirnega ventilatorja.
Tehnični podatki
Nadzorna karakteristika: fiksna nastavljena vrednost pri 35 °C, z linearnim regulacijskim območjem med +35 °C (najvišja hitrost 100 %) in +20 °C (najnižja hitrost 10 %)
Obseg dobave
Zunanji senzor s priključnim kablom (dolžina 3 m)
Paketi
1 pc(s).
Hitrost
100 %
Za model št.
3240.500/.900
3241.500/.900
3243.500/.900
3244.500/.900
3245.xxx
3140.500
3140.510
3245.8x0
Delovno temperaturno območje
-25 °C...80 °C
Nazivna delovna napetost
10 V - 12 V (DC)
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 40
Neto teža
0,2 kg
Bruto teža
0,202 kg
Carinska tarifna številka
85423190
EAN
4028177696617
ETIM 9
EC000256
ETIM 8
EC000256
ECLASS 8.0
27142320
Opis izdelka
SK speed control unit EC, Sensor for speed control, 10-12 V (DC)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Tehnični listi
Technical system catalogue