Vodilni okvir za ventilator Vario, nameščen na stojalo

Št. artikla: SK 3357100

Vodilni okvir za vgradne ventilatorje Vario: namestitev neposredno v ohišje ali z uporabo dveh montažnih nosilcev na 482,6 mm (19") montažne nosilce.

Št. artikla:
SK 3357100
Obseg dobave
Vodilni okvir
Priključek in vgrajen priključni kabel
Montažni nosilec za opcijsko pritrditev na 482,6 mm (19") montažni nivo
Sestavni deli
Dolžina priključnega kabla
3 m
Za model št.
3352.500
Električna povezava
24 V DC
115 - 230 V
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,395 kg
Bruto teža
1,52 kg
Carinska tarifna številka
84149000
EAN
4028177041714
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Opis izdelka
SK Guide frame, for Vario rack-mounted fan SK 3352.500, for 24 V (DC), 115-230 V