Varnostna sponka za ventilatorske in filtrirne enote Blue e+ / izhodne filtre

Št. artikla: SK 3201940

Za preprečevanje nenamernega odpiranja lamelne rešetke v posebnih situacijah lahko varnostno sponko namestite pod logotip brez uporabe orodja. Uporabite jo lahko na primer med pregledi ali za prevoz.

Št. artikla:
SK 3201940
Aplikacije
Preprečite odpiranje lamelne rešetke brez orodja
Obvezna zahteva za razdelilnik močnega toka v skladu s standardom IEC 61439-1
Material
Plastika
Barva
RAL 7035
Opomba
Namestitev: enostavna pritrditev s sponko. Odstranitev: sponko odstranite z izvijačem.
Paketi
10 pc(s).
Neto teža
0,01 kg
Bruto teža
0,016 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177001213
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27180706
Opis izdelka
SK Security clip for Blue e+ fan-and-filter unit 3237./ 3238.