Za preprečevanje nenamernega odpiranja lamelne rešetke v posebnih situacijah lahko varnostno sponko namestite pod logotip brez uporabe orodja. Uporabite jo lahko na primer med pregledi ali za prevoz.
- Št. artikla:
- SK 3201941
- Aplikacije
- Preprečite odpiranje lamelne rešetke brez orodja
- Obvezna zahteva za razdelilnik močnega toka v skladu s standardom IEC 61439-1
- Material
- Plastika
- Barva
- RAL 7035
- Opomba
- Namestitev: enostavna pritrditev s sponko. Odstranitev: sponko odstranite z izvijačem.
- Paketi
- 10 pc(s).
- Neto teža
- 0,01 kg
- Bruto teža
- 0,016 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177001299
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis izdelka
- SK Security clip for Blue e+ fan-and-filter unit 3239./3240./3241./3243./3244./3245.