Transponderska kartica Mifare classic

Št. artikla: IT 7030628

Pametna kartica za osebno preverjanje pristnosti v povezavi s čitalnikom kartic CMC III.

Št. artikla:
IT 7030628
Zasnova
Mifare classic
Opis izdelka
Brezstična kartica za odpiranje vrat.
Aplikacije
Za uporabo s čitalnikom transponderjev CMC III za CMC III in IoT vmesnik ali z udobnim ročajem VX za daljinsko upravljanje CMC III z vgrajenim čitalnikom kartic
Št. sodelujočih kompaktnih PU (maks.)
2
Št. sodelujočih PU (maks.)
16
Number subscribers per PDU note
Maks. 5 p. za napajanje s PoE
Mere
Širina: 85 mm
Višina: 54 mm
Globina: 1 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,014 kg
Bruto teža
0,014 kg
Carinska tarifna številka
85235200
EAN
4028177926134
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Opis izdelka
Transponder cards Mifare Classic 1k