Nadzor dostopa CMC III

Št. artikla: DK 7030202

Enota CMC III za nadzor in spremljanje dostopa do ohišij.

Št. artikla:
DK 7030202
Opis izdelka
CMC III Unit za nadzor in spremljanje dostopa do ohišij. Na vsako enoto za nadzor dostopa CMC III Access Control se lahko poveže en ročaj in en čitalnik. Ročaje je mogoče povezati z različnimi številskimi kodami ali transponderskimi karticami prek spletnega mesta CMC III Processing Unit/Compact ali IoT vmesnika, kar omogoča, da vse ročaje, povezane s CMC III Processing Unit/Compact ali IoT vmesnika, upravlja en sam čitalnik. Zahvaljujoč integriranemu infrardečemu senzorju se spremlja tudi stanje krmiljenih vrat (odprto/zaprto).
Način delovanja
Za priklop ene kljuke in ene čitalne enote za nadzor vrat
Vgrajen IR senzor dostopa
Zasnova
Zapis vsakega dostopa in vsakega odpiranja vrat, z uporabniškimi podatki in časovnim žigom
Podpira eno centralno čitalno enoto na sistem CMC III
Fiksna dodelitev med ročaji in čitalniki
Načelo štirih oči
Centralno upravljanje pravic dostopa v vseh sistemih in lokacijah z RiZone
Aktiviranje LED zaslona na ročaju
Material
Plastika
Spredaj: gladko
Ohišje: teksturirano
Površinska obdelava
Spredaj: gladko
Ohišje: teksturirano
Barva
Spredaj: RAL 9005
Ohišje: RAL 7035
Obseg dobave
Nadzor dostopa CMC III
Montažna plošča
Sestavni deli
Sistem vmesniškega vodila
2 x RJ45 CAN bus
Vmesniki
RJ12
Flat-pin connector
Število udeležencev na IoT vmesnik (največ)
5
Št. sodelujočih kompaktnih PU (maks.)
2
Št. sodelujočih PU (maks.)
16
Mere
Širina: 110 mm
Višina: 30 mm
Globina: 40 mm
Delovno temperaturno območje
0 °C...55 °C
Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
5...95 %
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,175 kg
Bruto teža
0,183 kg
Carinska tarifna številka
85311095
EAN
4028177925847
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Opis izdelka
CMC III Access Control
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Quick guide