Kodna ključavnica za CMC III in IoT vmesnik

Št. artikla: DK 7030223

Za nadzor dostopa do vrat.

Št. artikla:
DK 7030223
Opis izdelka
Za nadzor dostopa.
Prednosti
Posamezne kode z do 8 številkami
En čitalnik se lahko uporablja za več ročajev, če so povezani z istim sistemom CMC III ali IoT vmesnikom
Načelo štirih oči zagotavlja visoke varnostne standarde
Način delovanja
Neposredna povezava z nadzorom dostopa CMC III ali modulom za nadzor vrat CMC III
Optični (LED) in zvočni (alarmni zvok) prikaz stanja
Upravljanje avtorizacij prek sistema CMC III, IoT vmesnika ali RiZone
Odpiranje vrat z največ dvema povezanima numeričnima kodama (načelo štirih oči)
Krmiljenje s CMC III: udoben brezžični ročaj VX, sistem za samodejno odpiranje vrat (prezračevalne lopute), relejnih izhodi iz CMC III
Material
Plastika
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
Kodna ključavnica
Priključni kabel 2,9 m
Adapter za steklena aluminijasta vrata za VX IT
Sestavni deli
Možnosti namestitve
Na vratih VX IT
Ob vratih sobe
Mere
Širina: 50 mm
Višina: 190 mm
Globina: 25 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,268 kg
Bruto teža
0,271 kg
Carinska tarifna številka
83015000
EAN
4028177936539
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Opis izdelka
CMC III Coded lock VX, RAL 9005
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Quick guide