Kompresor
Št. artikla: SK 3398088
- Št. artikla:
- SK 3398088
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Nazivna delovna napetost
- 380 V - 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 60 Hz
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 72 kg
- Bruto teža
- 81 kg
- Carinska tarifna številka
- 84143020
- EAN
- 4028177694743
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27189269