Aksialni ventilator
Št. artikla: SK 3396245
- Št. artikla:
- SK 3396245
- Premer
- 250 mm
- Nazivna delovna napetost
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,69 kg
- Bruto teža
- 2,09 kg
- Carinska tarifna številka
- 84145925
- EAN
- 4028177402706
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704