Ventilatorska enota

Št. artikla: SK 3396023

Št. artikla:
SK 3396023
Premer
250 mm
Nazivna delovna napetost
230 V, 50 Hz/60 Hz
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
4,88 kg
Bruto teža
4,88 kg
Carinska tarifna številka
84145915
EAN
4028177203860
ECLASS 8.0
27180704
Opis izdelka
Pre-configured fan unit with two axial fans