- Št. artikla:
- SK 3398655
- Prednosti
- Energetsko učinkoviti EC ventilatorji
- Ventilatorske module je mogoče zamenjati med delovanjem sistema
- Premer
- 250 mm
- Nazivna delovna napetost
- 24 V DC
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,9 kg
- Bruto teža
- 2,3 kg
- Carinska tarifna številka
- 84145915
- EAN
- 4028177985056
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Opis izdelka
- Fan module for Liquid Cooling Unit LCU CW