Adapterski okvir za strešne ventilatorje

Št. artikla: SK 5050701

Za montažo strešnih ventilatorjev najnovejše generacije na strešne plošče z izrezom. Izrez Š x G 258 x 258 mm.

Št. artikla:
SK 5050701
Obseg dobave
Sestavni deli
Izrez za montažo
Širina:258 mm
Globina:258 mm
Mere
Širina: 515 mm
Višina: 50 mm
Globina: 300 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,76 kg
Bruto teža
2,96 kg
Carinska tarifna številka
84145915
EAN
4028177951945
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
29170101
Opis izdelka
SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 515x300mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 475x260mm, for old roof mounted fan: 3149410, 3149420, 3149440,
Dokumentacija
Instructions