Za montažo strešnih ventilatorjev najnovejše generacije na strešne plošče z izrezom. Izrez Š x G 258 x 258 mm.
- Št. artikla:
- SK 5050702
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Izrez za montažo
- Širina:258 mm
Globina:258 mm - Mere
- Širina: 530 mm
Višina: 50 mm
Globina: 430 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3,72 kg
- Bruto teža
- 3,92 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177951938
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Opis izdelka
- SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 530x430mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 490x390mm, for old roof mounted fan: 8801380
- Dokumentacija
- Instructions