Ohišje filtra za ventilatorske in filtrirne enote

Št. artikla: SK 3399913

Popolno ohišje filtra za namestitev na različne površine brez orodja.

Št. artikla:
SK 3399913
Zasnova
stenska namestitev
Prednosti
Največji pretok zraka zaradi nagubanega filtra, ki je vključen v dobavo
Enostavna menjava filtra zaradi novega mehanizma odpiranja na lamelni rešetki
Hitrejša namestitev na ohišje z optimiziranimi zaskočnimi zatiči
Sestavljanje brez orodja
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Celotna enota, pripravljena za montažo, vključno z nagubanim filtrom
Mere
Širina: 255 mm
Višina: 255 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,95 kg
Bruto teža
1,024 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177001794
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716