Posoda za zbiranje kondenzata

Št. artikla: SK 5050585

Št. artikla:
SK 5050585
Mere
Širina: 80 mm
Višina: 108 mm
Globina: 80 mm
Vsebina
500 ml
Paketi
5 pc(s).
Neto teža
0,225 kg
Bruto teža
0,363 kg
Carinska tarifna številka
84159000
EAN
4028177810181
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27189269
Opis izdelka
Wide-neck condensate collecting bottle, capacity approximately 0.5 l