Ventilatorske in filtrirne enote TopTherm

Št. artikla: SK 3238118

Popolna ventilatorska enota za montažo na različne površine brez uporabe orodja. Pretok zraka od 20 do 900 m³/h, standardni razred zaščite IP 54.

Št. artikla:
SK 3238118
Zasnova
stenska namestitev
Opis izdelka
Ventilatorsko-filtrirne enote z diagonalno tehnologijo ventilatorjev so tlačno bolj stabilne in zagotavljajo bolj enakomeren pretok zraka. Diagonalna smer pretoka zraka zagotavlja bolj enakomerno odvajanje toplote iz ohišja.
Product modification
The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm filter fans since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
Celotna enota, pripravljena za namestitev, vključno s filtrirno podlogo iz sesekljanih vlaken
Ventilator
Axial, shaded pole motor
Pretok zraka, neoviran pretok zraka (z nagubanim filtrom)
Pri 50 Hz: 63 m³/h
Pri 60 Hz: 70 m³/h
Pretok zraka, neoviran pretok zraka (s filtrom iz sesekljanih vlaken)
Pri 50 Hz: 52 m³/h
Pri 60 Hz: 63 m³/h
Pretok zraka z izhodnim filtrom, vključno s filtrirno podlogo iz sesekljanih vlaken (količina x številka naročila)
1 x 3238208: 36/42 m³/h
2 x 3238208: 46/54 m³/h
Nazivna delovna napetost
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Poraba energije Pel
Pri 50 Hz: 16,5 W
Pri 60 Hz: 14,9 W
Maks. nazivni tok
Pri 50 Hz: 0,24 A
Pri 60 Hz: 0,18 A
Mere
Širina: 148,5 mm
Višina: 148,5 mm
Globina namestitve
58,5 mm
Izrez za montažo
Širina izreza: 124 mm
Višina izreza: 124 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 54 with chopped-fibre filter/pleated filter
IP 56 with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Razred zaščite NEMA
Type 12 with chopped-fibre filter/pleated filter
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Predvarovalka
Miniaturni odklopnik/varovalka: 2 A
Opomba
Za povečanje pretoka zraka se lahko po izbiri uporabi nagubani filter (glejte karakteristično krivuljo). Primerno za uporabo z ventilatorsko-filtrirnimi enotami, strešnimi ventilatorji in izpušnimi filtri.
Pri ventilatorsko-filtrirni enoti 3237.XXX se električni priključek izvede preko dveh enojnih žic (dolžine približno 300 mm) na enoti, pri vseh drugih ventilatorsko-filtrirnih enotah pa se uporablja brezvijačna vzmetna sponka
Življenjska doba ventilatorjev (L10, 40 °C)
Pri 50 Hz: 68.200 h
Pri 60 Hz: 68.200 h
Delovno temperaturno območje
-15 °C...55 °C
Temperaturno območje shranjevanja
-30 °C...70 °C
Stopnja hrupa
Pri 50 Hz: 46 dB(A)
Pri 60 Hz: 49 dB(A)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,9 kg
Bruto teža
1 kg
Carinska tarifna številka
84145915
EAN
4028177663459
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Opis izdelka
SK Fan-and-filter unit TopTherm, 52/63 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 148.5 x 148.5 x 16 mm
Odobritve
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details