Ventilatorske in filtrirne enote TopTherm

Št. artikla: SK 3243118

Popolna ventilatorska enota za montažo na različne površine brez uporabe orodja. Pretok zraka od 20 do 900 m³/h, standardni razred zaščite IP 54.

Št. artikla:
SK 3243118
Zasnova
stenska namestitev
Opis izdelka
Ventilatorsko-filtrirne enote z diagonalno tehnologijo ventilatorjev so tlačno bolj stabilne in zagotavljajo bolj enakomeren pretok zraka. Diagonalna smer pretoka zraka zagotavlja bolj enakomerno odvajanje toplote iz ohišja.
Product modification
The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm filter fans since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
Celotna enota, pripravljena za namestitev, vključno s filtrirno podlogo iz sesekljanih vlaken
Ventilator
Diagonal, 1~ capacitor motor
Pretok zraka, neoviran pretok zraka (z nagubanim filtrom)
Pri 50 Hz: 625 m³/h
Pri 60 Hz: 716 m³/h
Pretok zraka, neoviran pretok zraka (s filtrom iz sesekljanih vlaken)
Pri 50 Hz: 540 m³/h
Pri 60 Hz: 590 m³/h
Pretok zraka z izhodnim filtrom, vključno s filtrirno podlogo iz sesekljanih vlaken (količina x številka naročila)
1 x 3243208: 405/460 m³/h
2 x 3243208: 475/520 m³/h
Nazivna delovna napetost
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Poraba energije Pel
Pri 50 Hz: 75 W
Pri 60 Hz: 90 W
Maks. nazivni tok
Pri 50 Hz: 0,78 A
Pri 60 Hz: 0,8 A
Mere
Širina: 323 mm
Višina: 323 mm
Globina namestitve
118,5 mm
Izrez za montažo
Širina izreza: 292 mm
Višina izreza: 292 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 54 with chopped-fibre filter/pleated filter
IP 55 with pleated filter and absorber mat
IP 56 with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Razred zaščite NEMA
Type 12 with chopped-fibre filter/pleated filter
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Predvarovalka
Miniaturni odklopnik/varovalka: 6 A
Opomba
Za povečanje pretoka zraka se lahko po izbiri uporabi nagubani filter (glejte karakteristično krivuljo). Primerno za uporabo z ventilatorsko-filtrirnimi enotami, strešnimi ventilatorji in izpušnimi filtri.
Pri ventilatorsko-filtrirni enoti 3237.XXX se električni priključek izvede preko dveh enojnih žic (dolžine približno 300 mm) na enoti, pri vseh drugih ventilatorsko-filtrirnih enotah pa se uporablja brezvijačna vzmetna sponka
Življenjska doba ventilatorjev (L10, 40 °C)
Pri 50 Hz: 61.000 h
Pri 60 Hz: 59.000 h
Delovno temperaturno območje
-30 °C...55 °C
Temperaturno območje shranjevanja
-30 °C...70 °C
Stopnja hrupa
Pri 50 Hz: 59 dB(A)
Pri 60 Hz: 61 dB(A)
Paketi
1 pc(s).
Carinska tarifna številka
84145915
EAN
4028177663862
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Opis izdelka
SK Fan-and-filter unit TopTherm, 540/590 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 323 x 323 x 25 mm
Odobritve
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details