Ventilatorske in filtrirne enote TopTherm EMC

Št. artikla: SK 3239600

Popolna ventilatorska enota z EMC zaščito za montažo na različne površine brez uporabe orodja. Pretok zraka od 20 do 900 m³/h, standardni razred zaščite IP 54.

Št. artikla:
SK 3239600
Zasnova
stenska namestitev
EMC
Opis izdelka
Ventilatorji z EMC filtri imajo visoko stopnjo zaščite/slabljenja in izpolnjujejo zahteve razreda 2 v skladu s standardom EN 61587-3.
Product modification
The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm filter fans since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Celotna enota, pripravljena za namestitev, vključno s filtrirno podlogo iz sesekljanih vlaken
Ventilator
Axial, shaded pole motor
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
Pri 50 Hz: 100 m³/h
Pri 60 Hz: 115 m³/h
Pretok zraka z izhodnim filtrom, vključno s filtrirno podlogo iz sesekljanih vlaken (količina x številka naročila)
1 x 3239060: 74/87 m³/h
2 x 3239060: 84/98 m³/h
Nazivna delovna napetost
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Maks. nazivni tok
Pri 50 Hz: 0,12 A
Pri 60 Hz: 0,09 A
Poraba energije Pel
Pri 50 Hz: 15 W
Pri 60 Hz: 14 W
Mere
Širina: 204 mm
Višina: 204 mm
Mere namestitve
Celotna globina: 24 mm
Globina namestitve: 90 mm
Izrez za montažo
Širina izreza: 177 mm
Višina izreza: 177 mm
Opomba
Za izboljšanje energetske učinkovitosti in podaljšanje življenjske dobe naprav priporočamo uporabo termostatov ali temperaturnih prikazovalnikov
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 54 with chopped-fibre filter
IP 56 with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Razred zaščite NEMA
Type 12 with chopped-fibre filter
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Predvarovalka
Miniaturni odklopnik/varovalka: 2 A
Življenjska doba ventilatorjev (L10, 40 °C)
Pri 50 Hz: 68.200 h
Pri 60 Hz: 68.200 h
Delovno temperaturno območje
-15 °C...55 °C
Temperaturno območje shranjevanja
-30 °C...70 °C
Stopnja hrupa
Pri 50 Hz: 46 dB(A)
Pri 60 Hz: 49 dB(A)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,1 kg
Bruto teža
1,237 kg
Carinska tarifna številka
84145915
EAN
4028177652446
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Opis izdelka
SK Fan-and-filter unit TopTherm, 100/115 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 204 x 204 x 24 mm, EMC
Odobritve
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Shielding/attenuation diagram
Technical details