Ventilatorske in filtrirne enote TopTherm EMC

Št. artikla: SK 3245600

Popolna ventilatorska enota z EMC zaščito za montažo na različne površine brez uporabe orodja. Pretok zraka od 20 do 900 m³/h, standardni razred zaščite IP 54.

Št. artikla:
SK 3245600
Zasnova
stenska namestitev
EMC
Opis izdelka
Ventilatorji z EMC filtri imajo visoko stopnjo zaščite/slabljenja in izpolnjujejo zahteve razreda 2 v skladu s standardom EN 61587-3.
Product modification
The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm filter fans since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Celotna enota, pripravljena za namestitev, vključno s filtrirno podlogo iz sesekljanih vlaken
Ventilator
Diagonal, EC motor
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
Pri 50 Hz: 890 m³/h
Pri 60 Hz: 890 m³/h
Pretok zraka z izhodnim filtrom, vključno s filtrirno podlogo iz sesekljanih vlaken (količina x številka naročila)
1 x 3243060: 630/630 m³/h
2 x 3243060: 770/770 m³/h
Nazivna delovna napetost
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Maks. nazivni tok
Pri 50 Hz: 1,33 A
Pri 60 Hz: 1,33 A
Poraba energije Pel
Pri 50 Hz: 165 W
Pri 60 Hz: 165 W
Mere
Širina: 323 mm
Višina: 323 mm
Mere namestitve
Celotna globina: 25 mm
Globina namestitve: 130,5 mm
Izrez za montažo
Širina izreza: 292 mm
Višina izreza: 292 mm
Opomba
Za izboljšanje energetske učinkovitosti in podaljšanje življenjske dobe naprav priporočamo uporabo termostatov ali temperaturnih prikazovalnikov
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP51 with chopped-fibre filter
IP 56 with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Razred zaščite NEMA
Type 1
Type 12
Type 3
Type 3R with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Predvarovalka
Miniaturni odklopnik/varovalka: 4 A
Življenjska doba
59.000 h
Delovno temperaturno območje
-25 °C...55 °C
Temperaturno območje shranjevanja
-25 °C...70 °C
Stopnja hrupa
Pri 50 Hz: 72 dB(A)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,622 kg
Bruto teža
3,822 kg
Carinska tarifna številka
84145915
EAN
4028177652491
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Opis izdelka
SK Fan-and-filter unit TopTherm, 890/890 m³/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 323 x 323 x 25 mm, EMC
Odobritve
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Izjave
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Shielding/attenuation diagram
Technical details