Ventilatorji za montažo v 482,6 mm (19") ohišje Pretok zraka 320 – 480 m³/h

Št. artikla: SK 3342500

Vgradni ventilator za neposredno namestitev v 482,6 mm (19") ohišja. Omogoča stalno kroženje zraka znotraj ohišja in s tem preprečuje nastanek vročih točk.

Št. artikla:
SK 3342500
Opis izdelka
Vgradni ventilator za neposredno namestitev v 19" nivoje. Ta namestitev omogoča neprekinjeno kroženje zraka v ohišju in s tem preprečuje nastanek vročih točk.
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Popolnoma ožičena enota, pripravljena za priklop
Priključna letev in sestavni deli
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
480 m³/h
Opomba za model št.
Ventilator za metrične kotne nosilce je na voljo na zahtevo.
Različica z nadzorom
Nazivna delovna napetost
115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
24 V (DC)
Maks. nazivni tok
Pri 50 Hz: 0,85 A
Predvarovalka
Miniaturni odklopnik/varovalka: 6 A
Mere
Širina: 482,6 mm
Višina: 44 mm
Globina: 200 mm
Razdalja med osmi ventilatorjev
105 mm
Število ventilatorjev
3
Stopnja hrupa
Z DC: 51 dB(A)
Delovno temperaturno območje
-10 °C...55 °C
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,8 kg
Bruto teža
1,998 kg
Carinska tarifna številka
84145915
EAN
4028177041530
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Opis izdelka
SK rack-mounted fan, for 482.6 mm (19"), 480 m³/h, 115-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24 V (DC), WHD: 482.6 x 44 x 200 mm
Odobritve
UR + C-UR (recognized)
VDE
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue