Tangencialni ventilatorji za 482,6 mm (19") Pretok zraka 320 m³/h

Št. artikla: SK 3144000

Tangencialni ventilator velikosti 2 U z zračnim pretokom do 320 m3/h. Zaradi minimalne glasnosti 52 dB je primeren za uporabo v pisarniških okoljih.

Št. artikla:
SK 3144000
Opis izdelka
Tlačni ventilatorji za neposredno namestitev v 19" nivoje se od drugih ventilatorjev razlikujejo po posebej širokem pasu zračnega pretoka in nizkem hrupu.
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
Popolnoma ožičena enota, pripravljena za priklop
Filtrirna podloga
Hitrost
2.245 rpm
Nazivna delovna napetost
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Poraba energije Pel
Pri 50 Hz: 37 W
Pri 60 Hz: 46 W
Maks. nazivni tok
Pri 50 Hz: 0,16 A
Pri 60 Hz: 0,22 A
Mere
Širina: 482,6 mm
Višina: 88 mm
Globina: 163 mm
Stopnja hrupa
Pri 50 Hz: 52 dB(A)
Pri 60 Hz: 62 dB(A)
Največja razlika statičnega tlaka
65 ‐ 70 Pa
Delovno temperaturno območje
-10 °C...55 °C
Notranji tokokrog pri 50 Hz
320 m³/h
Notranji tokokrog pri 60 Hz
330 m³/h
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,2 kg
Bruto teža
2,4 kg
Carinska tarifna številka
84145915
EAN
4028177037137
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Opis izdelka
SK tangential fan, for 482.6 mm (19"), 320 m³/h, 230 V, 50/60 Hz, WHD: 482.6 x 88 x 158 mm
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue