Strešni ventilator, strešno prezračevanje

Št. artikla: SK 3148007

May be installed in any sufficiently large roof surface, air throughput 360 m3/h.

Št. artikla:
SK 3148007
Zasnova
brez motorja ventilatorja
Product modification
Montažni izrezi niso združljivi. Če ponovno uporabite strešno ploščo, je potreben adapterski okvir 5050.700.
Material
Jeklena pločevina, lakirano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Tesnilni in montažni deli
Šablona za vrtanje
Mere
Širina: 420 mm
Višina: 65 mm
Globina: 340 mm
Izrez za montažo
Širina izreza: 345 mm
Globina izreza: 265 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 43
Opomba
Z dodatno namestitvijo držala filtra s filtrirno podlogo in s strešnim prezračevalnim sistemom 3148.007 lahko dosežete razred zaščite IP 44
Delovno temperaturno območje
-10 °C...60 °C
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,644 kg
Bruto teža
2,844 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177165335
ECLASS 8.0
27180716
Opis izdelka
SK Roof vent, without fan motor, WHD: 420x65x340 mm
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details