Strešni ventilator, strešno prezračevanje

Št. artikla: SK 3149007

May be installed in any sufficiently large roof surface, air throughput 360 m3/h.

Št. artikla:
SK 3149007
Zasnova
Enota, pripravljena za priklop, z vgrajenim radialnim ventilatorjem
Product modification
Montažni izrezi niso združljivi. Če ponovno uporabite strešno ploščo, je potreben adapterski okvir 5050.700.
Material
Jeklena pločevina, lakirano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Tesnilni in montažni deli
Šablona za vrtanje
Priključni kabel (3 m)
Nazivna delovna napetost
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Poraba energije Pel
Pri 50 Hz: 42 W
Maks. nazivni tok
Pri 50 Hz: 0,2 A
Mere
Širina: 420 mm
Višina: 95 mm
Globina: 340 mm
Izrez za montažo
Širina izreza: 345 mm
Globina izreza: 265 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 43
Opomba
Z dodatno namestitvijo držala filtra s filtrirno podlogo in s strešnim prezračevalnim sistemom 3148.007 lahko dosežete razred zaščite IP 44
Delovno temperaturno območje
-10 °C...60 °C
Stopnja hrupa
Pri 50 Hz: 53 dB(A)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
5,824 kg
Bruto teža
6,131 kg
Carinska tarifna številka
84145915
EAN
4028177165342
ECLASS 8.0
27180716
Opis izdelka
SK Roof-mounted fan, 360 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 420x95x340 mm
Izjave
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details