Ventilatorji Vario za montažo v 482,6 mm (19") ohišje Pretok zraka 320 – 480 m³/h

Št. artikla: SK 3352115

Ventilatorji za neposredno namestitev v 482,6 mm (19") ohišja. Ta namestitev omogoča neprekinjeno kroženje zraka znotraj ohišja in preprečuje nastanek vročih točk. Vodilni okvir omogoča enostavno vzdrževanje ventilatorjev.

Št. artikla:
SK 3352115
Opis izdelka
Vgradni ventilator za neposredno vgradnjo v 19" ohišje. Ta namestitev omogoča neprekinjeno kroženje zraka znotraj ohišja in preprečuje nastanek vročih točk.
Prednosti
Vodilni okvir zagotavlja enostavno vzdrževanje in zamenjavo ventilatorjev
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Popolnoma ožičena enota, pripravljena za priklop
Priključna letev in sestavni deli
Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
480 m³/h
Opomba za model št.
Podaljšani dobavni roki
Nazivna delovna napetost
110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
110 V (DC)
Maks. nazivni tok
Pri 50 Hz: 0,69 A
Pri 60 Hz: 0,69 A
Predvarovalka
Miniaturni odklopnik/varovalka: 6 A
Mere
Širina: 482,6 mm
Višina: 44 mm
Globina: 200 mm
Razdalja med osmi ventilatorjev
105 mm
Število ventilatorjev
3
Stopnja hrupa
Pri 50 Hz: 52 dB(A)
Delovno temperaturno območje
-10 °C...55 °C
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,5 kg
Bruto teža
2,8 kg
Carinska tarifna številka
84145915
EAN
4028177041646
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Opis izdelka
SK rack-mounted fan Vario, for 482.6 mm (19"), 110 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 482.6 x 44 x 200 mm
Odobritve
UR + C-UR (recognized)
VDE
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details
Technical system catalogue