Ventilatorji za neposredno namestitev v 482,6 mm (19") ohišja. Ta namestitev omogoča neprekinjeno kroženje zraka znotraj ohišja in preprečuje nastanek vročih točk. Vodilni okvir omogoča enostavno vzdrževanje ventilatorjev.
- Št. artikla:
- SK 3352230
- Opis izdelka
- Vgradni ventilator za neposredno vgradnjo v 19" ohišje. Ta namestitev omogoča neprekinjeno kroženje zraka znotraj ohišja in preprečuje nastanek vročih točk.
- Prednosti
- Vodilni okvir zagotavlja enostavno vzdrževanje in zamenjavo ventilatorjev
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Popolnoma ožičena enota, pripravljena za priklop
Priključna letev in sestavni deli - Pretok zraka (neoviran pretok zraka)
- 480 m³/h
- Nazivna delovna napetost
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Maks. nazivni tok
- Pri 50 Hz: 0,36 A
Pri 60 Hz: 0,33 A - Predvarovalka
- Miniaturni odklopnik/varovalka: 6 A
- Mere
- Širina: 482,6 mm
Višina: 44 mm
Globina: 200 mm - Razdalja med osmi ventilatorjev
- 105 mm
- Število ventilatorjev
- 3
- Stopnja hrupa
- Pri 50 Hz: 51 dB(A)
- Delovno temperaturno območje
- -10 °C...55 °C
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2,5 kg
- Bruto teža
- 2,729 kg
- Carinska tarifna številka
- 84145915
- EAN
- 4028177041653
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis izdelka
- SK rack-mounted fan, for 482.6 mm (19"), 480 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 482.6 x 44 x 200 mm
- Dokumentacija
- Instructions